RSP-217810-03-BEYE カスタムRFソリューション
特徴
業界最高密度の112Gbps PAM4ニアチップ ケーブル・ツー・ボード システム
AcceleRate®HPケーブルアッセンブリー(ARP6)に嵌合した設計
シールドはスルーホールテールを採用
0.635 mm 接触ピッチ; 2.20 x 2.40 mm ピッチ行間
PCIe® 6.0/CXL® 3.2および100 GbEと互換性のあるデータレート
最大密度を考慮した堅牢な固定・要取外し工具
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。