RU8-140-25-SE-S-DV 0.80 mmハイスピード エッジカード コネクター/ライザー キット
特徴
ハイスピード ライザー カードシステム
標準スタック高さ:19 mm、25 mm、30 mm
堅牢なEdge Rate®コンタクト
シングルエンド/ディファレンシァル ペア
定格電流:最大2.8A
定格電圧:最大240VAC / 339VDC
ボードロックのオプションあり
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $39.381 | $37.281 | $35.880 | $35.006 | $25.503 | $22.335 | $16.001 | $9.666 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RU8-140-25-SE-S-DV-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| RU8-140-25-SE-SM-DV | 0 | キットパッケージ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| RU8-140-25-SE-L-DV | 0 | キットパッケージ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: キットパッケージ |