RU8-140-25-SE-SM-DV-TR - 0.80 mmハイスピード エッジカード コネクター/ライザー キット

特徴

  • ハイスピード ライザー カードシステム

  • 標準スタック高さ:19 mm、25 mm、30 mm

  • 堅牢なEdge Rate®コンタクト

  • シングルエンド/ディファレンシァル ペア

  • 定格電流:最大2.8A

  • 定格電圧:最大240VAC / 339VDC

  • ボードロックのオプションあり

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
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
商標 RISE UP