RU8-140-30-SE-L-DV 0.80 mmハイスピード エッジカード コネクター/ライザー キット

特徴

  • ハイスピード ライザー カードシステム

  • 標準スタック高さ:19 mm、25 mm、30 mm

  • 堅牢なEdge Rate®コンタクト

  • シングルエンド/ディファレンシァル ペア

  • 定格電流:最大2.8A

  • 定格電圧:最大240VAC / 339VDC

  • ボードロックのオプションあり

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 250 500 1000
価格 $36.669 $34.714 $33.410 $32.595 $23.747 $20.798 $14.898 $9.000
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
商標 RISE UP
規制当局による検証方法 自動
原産国(COO)情報

COO候補: マレーシア.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。