RU8-160-25-DP-SM-DV - 0.80 mmハイスピード エッジカード コネクター/ライザー キット
特徴
ハイスピード ライザー カードシステム
標準スタック高さ:19 mm、25 mm、30 mm
堅牢なEdge Rate®コンタクト
シングルエンド/ディファレンシァル ペア
定格電流:最大2.8A
定格電圧:最大240VAC / 339VDC
ボードロックのオプションあり
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
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
| RU8-160-25-DP-SM-DV-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| RU8-160-25-DP-H-DV | 0 | キットパッケージ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| RU8-160-25-DP-S-DV | 0 | キットパッケージ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: キットパッケージ |