RU8-160-30-DP-H-DV-K 0.80 mmハイスピード エッジカード コネクター/ライザー キット
特徴
ハイスピード ライザー カードシステム
標準スタック高さ:19 mm、25 mm、30 mm
堅牢なEdge Rate®コンタクト
シングルエンド/ディファレンシァル ペア
定格電流:最大2.8A
定格電圧:最大240VAC / 339VDC
ボードロックのオプションあり
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 750 |
| 価格 | $66.071 | $62.548 | $60.199 | $58.731 | $42.806 | $37.498 | $26.882 | $16.265 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RU8-160-30-DP-H-DV-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| RU8-160-30-DP-L-DV-K | 0 | トレー | 1 | 42 | めっき加工 | いいえ |
| RU8-160-30-DP-S-DV-K | 0 | トレー | 1 | 42 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |