S2M 2mm (.0787 inch) ピッチ ボード・ツー・ボード / ワイヤー・ツー・ボード レセプタクル ソケット / メスコネクタ、1列または2列、バーティカル、表面実装 (SMT) / スルーホール、ロッキングクリップ / ネジオプション、Tiger Eye ™

特徴

  • ピッチ:2.00 mm (.0787")

  • コンタクトシステム:Tiger Eye™

  • 特色:高信頼性多接点ベリリウム銅コンタクトシステム

  • 最大8 Gbpsのパフォーマンス

  • 取付方向:バーティカル

  • ターミネーション:スルーホール、表面実装

  • 1列または2列

  • アプリケーション:極性、2列システム、合計60ピンまで

  • 定格電流:最大2.6A

  • 定格電圧:最大350VAC/495VDC

  • MIL-DTL-55302 テストを満たす、または上回る

  • SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください

  • 車載用Aシリーズ製品もラインナップ

2mm (.0787 inch) ピッチ ボード・ツー・ボード / ワイヤー・ツー・ボード レセプタクル ソケット / メスコネクタ、1列または2列、バーティカル、表面実装 (SMT) / スルーホール、ロッキングクリップ / ネジオプション、Tiger Eye ™
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
8 Gbps NRZ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ
算出方法について
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

T2SDTシリーズ サムネイル画像
T2SDT

2mm(.0787インチ)ピッチ電線対基板/電線対電線ヘッダーケーブル、2列、プラグ/オス-プラグ/オスまたはソケット/メス、テフロン™フッ素樹脂(FEP)、ラッチオプション、Tiger Eye ™

T2SDシリーズ サムネイル画像
T2SD

2mm(.0787インチ)ピッチ電線対基板/電線対電線ヘッダーケーブル、2列、プラグ/オス対プラグ/オスまたはソケット/メス、ラッチオプション、Tiger Eye ™

シリーズ画像 T2M-
T2M

2mm(.0787インチ)ピッチボード・ツー・ボードおよびワイヤー・ツー・ボードのシュラウドボックスヘッダーコネクタ、1列および2列、バーティカルおよびライトアングル、表面実装(SMT)、スルーホール、ネジ止めタイプが選択可、Tiger Eye™

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RoHS準拠

コンプライアンスに関するアシスタンスが必要な場合はお問い合わせください。[保護されたEメール]
リスク軽減とは何か。