S2SD-05-24-L-39.37-SR - 2mm (.0787 inch) ピッチ 電線対基板 / 電線対電線ヘッダーケーブル、2列、ソケット / メス型 - ソケット / メス型、ラッチまたはネジオプション、Tiger Eye ™
特徴
2.00 mm (.0787")ピッチ
24~30 AWG PVCワイヤー
ハイパフォーマンスTiger Eye™コンタクト
シュラウド付きターミナルストリップとの嵌合
メタルラッチおよびスクリューダウンのオプションあり
極性、2列システム、合計60ピンまで対応
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 1500 |
| 価格 | $13.030 | $12.043 | $11.385 | $10.973 | $9.572 | $9.105 | $8.170 | $7.236 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S2SD-05-24-L-40.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S2SD-05-24-L-36.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S2SD-05-24-L-30.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S2SD-05-24-L-50.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S2SD-05-24-L-27.50-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S2SD-05-24-L-25.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S2SD-05-24-L-24.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S2SD-05-24-L-20.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S2SD-05-24-L-19.70-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S2SD-05-24-L-60.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S2SD-05-24-L-18.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S2SD-05-24-L-16.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S2SD-05-24-L-15.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S2SD-05-24-L-14.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S2SD-05-24-L-12.20-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S2SD-05-24-L-12.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S2SD-05-24-L-11.81-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S2SD-05-24-L-11.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S2SD-05-24-L-10.20-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S2SD-05-24-L-10.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: レイヤー |
