S2SD-05-28-L-18.00-SR 2mm (.0787 inch) ピッチ 電線対基板 / 電線対電線ヘッダーケーブル、2列、ソケット / メス型 - ソケット / メス型、ラッチまたはネジオプション、Tiger Eye ™
特徴
2.00 mm (.0787")ピッチ
24~30 AWG PVCワイヤー
ハイパフォーマンスTiger Eye™コンタクト
シュラウド付きターミナルストリップとの嵌合
メタルラッチおよびスクリューダウンのオプションあり
極性、2列システム、合計60ピンまで対応
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $9.149 | $8.456 | $7.993 | $7.704 | $6.738 | $6.416 | $5.773 | $5.129 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S2SD-05-28-L-24.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S2SD-05-28-L-12.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S2SD-05-28-L-11.80-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S2SD-05-28-L-25.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S2SD-05-28-L-10.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S2SD-05-28-L-26.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S2SD-05-28-L-09.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S2SD-05-28-L-08.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S2SD-05-28-L-07.80-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S2SD-05-28-L-06.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S2SD-05-28-L-05.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S2SD-05-28-L-04.75-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S2SD-05-28-L-04.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S2SD-05-28-L-03.93-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S2SD-05-28-L-33.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S2SD-05-28-L-36.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: レイヤー |