S2SD-20-24-L-24.47-DR-NDX - 2mm (.0787 inch) ピッチ 電線対基板 / 電線対電線ヘッダーケーブル、2列、ソケット / メス型 - ソケット / メス型、ラッチまたはネジオプション、Tiger Eye ™
特徴
2.00 mm (.0787")ピッチ
24~30 AWG PVCワイヤー
ハイパフォーマンスTiger Eye™コンタクト
シュラウド付きターミナルストリップとの嵌合
メタルラッチおよびスクリューダウンのオプションあり
極性、2列システム、合計60ピンまで対応
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $38.816 | $36.746 | $35.366 | $34.503 | $29.910 | $28.378 | $25.316 | $22.253 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S2SD-20-24-L-24.00-DR-NDX | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S2SD-20-24-L-20.00-DR-NDX | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S2SD-20-24-L-19.68-DR-NDX | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S2SD-20-24-L-18.00-DR-NDX | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S2SD-20-24-L-17.50-DR-NDX | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S2SD-20-24-L-31.50-DR-NDX | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S2SD-20-24-L-16.00-DR-NDX | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S2SD-20-24-L-15.75-DR-NDX | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S2SD-20-24-L-35.00-DR-NDX | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S2SD-20-24-L-35.37-DR-NDX | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S2SD-20-24-L-36.00-DR-NDX | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S2SD-20-24-L-12.00-DR-NDX | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S2SD-20-24-L-11.00-DR-NDX | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S2SD-20-24-L-09.84-DR-NDX | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S2SD-20-24-L-39.40-DR-NDX | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S2SD-20-24-L-09.00-DR-NDX | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S2SD-20-24-L-40.00-DR-NDX | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S2SD-20-24-L-08.00-DR-NDX | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S2SD-20-24-L-06.25-DR-NDX | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S2SD-20-24-L-06.00-DR-NDX | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: レイヤー |
