S2SD-25-24-L-03.75-S 2mm (.0787 inch) ピッチ 電線対基板 / 電線対電線ヘッダーケーブル、2列、ソケット / メス型 - ソケット / メス型、ラッチまたはネジオプション、Tiger Eye ™
特徴
2.00 mm (.0787")ピッチ
24~30 AWG PVCワイヤー
ハイパフォーマンスTiger Eye™コンタクト
シュラウド付きターミナルストリップとの嵌合
メタルラッチおよびスクリューダウンのオプションあり
極性、2列システム、合計60ピンまで対応
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $19.082 | $18.064 | $17.385 | $16.961 | $14.702 | $13.949 | $12.443 | $10.936 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S2SD-25-24-L-02.75-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S2SD-25-24-L-05.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S2SD-25-24-L-10.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S2SD-25-24-L-11.81-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S2SD-25-24-L-12.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S2SD-25-24-L-18.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S2SD-25-24-L-24.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S2SD-25-24-L-72.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: レイヤー |