S2SD-25-24-L-60.00-DR-NUS - 2mm (.0787 inch) ピッチ 電線対基板 / 電線対電線ヘッダーケーブル、2列、ソケット / メス型 - ソケット / メス型、ラッチまたはネジオプション、Tiger Eye ™
特徴
2.00 mm (.0787")ピッチ
24~30 AWG PVCワイヤー
ハイパフォーマンスTiger Eye™コンタクト
シュラウド付きターミナルストリップとの嵌合
メタルラッチおよびスクリューダウンのオプションあり
極性、2列システム、合計60ピンまで対応
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
| OEM価格 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 |
| 価格 | $80.314 | $76.031 | $73.175 | $71.390 | $61.981 | $58.845 | $52.572 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S2SD-25-24-L-19.00-DR-NUS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S2SD-25-24-L-18.00-DR-NUS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S2SD-25-24-L-12.00-DR-NUS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S2SD-25-24-L-10.00-DR-NUS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S2SD-25-24-L-08.00-DR-NUS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S2SD-25-24-L-06.00-DR-NUS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S2SD-25-24-L-04.00-DR-NUS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S2SD-25-24-L-03.00-DR-NUS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S2SD-25-24-L-02.75-DR-NUS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: レイヤー |