S2SDT-05-24-L-13.88-D-NDS - 2mm(.0787インチ)ピッチ電線対基板/電線対電線ヘッダーケーブル、2列、ソケット/メス対ソケット/メス、テフロン™フッ素樹脂(FEP)、ラッチまたはネジオプション、Tiger Eye ™
特徴
Teflon™は、Samtecのライセンスのもとで使用されているThe Chemours Company FC, LLCの商標です。
2.00 mm (.0787")ピッチ
ハイパフォーマンスTiger Eye™コンタクト
シュラウド付きターミナルストリップとの嵌合
メタルラッチおよびスクリューダウンのオプションあり
極性、2列システム、合計60ピンまで対応
24~30 AWG Teflon™ フッ素樹脂ケーブル
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1500 |
| 価格 | $12.705 | $12.028 | $11.576 | $11.294 | $9.789 | $9.288 | $8.285 | $7.282 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S2SDT-05-24-L-12.00-D-NDS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S2SDT-05-24-L-16.00-D-NDS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S2SDT-05-24-L-10.00-D-NDS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S2SDT-05-24-L-07.30-D-NDS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S2SDT-05-24-L-05.91-D-NDS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S2SDT-05-24-L-02.76-D-NDS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: レイヤー |
