S2SDT-05-24-S-20.00-SS 2mm(.0787インチ)ピッチ電線対基板/電線対電線ヘッダーケーブル、2列、ソケット/メス対ソケット/メス、テフロン™フッ素樹脂(FEP)、ラッチまたはネジオプション、Tiger Eye ™
特徴
Teflon™は、Samtecのライセンスのもとで使用されているThe Chemours Company FC, LLCの商標です。
2.00 mm (.0787")ピッチ
ハイパフォーマンスTiger Eye™コンタクト
シュラウド付きターミナルストリップとの嵌合
メタルラッチおよびスクリューダウンのオプションあり
極性、2列システム、合計60ピンまで対応
24~30 AWG Teflon™ フッ素樹脂ケーブル
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1250 |
| 価格 | $14.132 | $13.378 | $12.877 | $12.562 | $11.072 | $10.575 | $9.582 | $8.588 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S2SDT-05-24-L-20.00-SS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| S2SDT-05-24-S-12.00-SS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S2SDT-05-24-S-10.00-SS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S2SDT-05-24-S-09.65-SS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S2SDT-05-24-S-08.50-SS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S2SDT-05-24-S-05.10-SS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S2SDT-05-24-S-02.75-SS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S2SDT-05-24-S-63.00-SS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: レイヤー |