S2SDT-15-24-L-49.42-S - 2mm(.0787インチ)ピッチ電線対基板/電線対電線ヘッダーケーブル、2列、ソケット/メス対ソケット/メス、テフロン™フッ素樹脂(FEP)、ラッチまたはネジオプション、Tiger Eye ™
特徴
Teflon™は、Samtecのライセンスのもとで使用されているThe Chemours Company FC, LLCの商標です。
2.00 mm (.0787")ピッチ
ハイパフォーマンスTiger Eye™コンタクト
シュラウド付きターミナルストリップとの嵌合
メタルラッチおよびスクリューダウンのオプションあり
極性、2列システム、合計60ピンまで対応
24~30 AWG Teflon™ フッ素樹脂ケーブル
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $47.402 | $44.874 | $43.189 | $42.135 | $36.522 | $34.651 | $30.910 | $27.168 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S2SDT-15-24-L-48.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S2SDT-15-24-L-40.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S2SDT-15-24-L-30.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S2SDT-15-24-L-24.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S2SDT-15-24-L-78.74-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S2SDT-15-24-L-20.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S2SDT-15-24-L-18.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S2SDT-15-24-L-14.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S2SDT-15-24-L-12.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S2SDT-15-24-L-10.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S2SDT-15-24-L-08.66-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S2SDT-15-24-L-08.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S2SDT-15-24-L-06.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S2SDT-15-24-L-05.91-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S2SDT-15-24-L-04.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| S2SDT-15-24-L-02.75-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: レイヤー |