S2SDT-50-28-S-10.00-D-NDS - 2mm(.0787インチ)ピッチ電線対基板/電線対電線ヘッダーケーブル、2列、ソケット/メス対ソケット/メス、テフロン™フッ素樹脂(FEP)、ラッチまたはネジオプション、Tiger Eye ™

特徴

  • Teflon™は、Samtecのライセンスのもとで使用されているThe Chemours Company FC, LLCの商標です。

  • 2.00 mm (.0787")ピッチ

  • ハイパフォーマンスTiger Eye™コンタクト

  • シュラウド付きターミナルストリップとの嵌合

  • メタルラッチおよびスクリューダウンのオプションあり

  • 極性、2列システム、合計60ピンまで対応

  • 24~30 AWG Teflon™ フッ素樹脂ケーブル

OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 250 500 1000
価格 $98.594 $93.336 $89.831 $87.639 $75.965 $72.073 $64.290 $56.507
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

2.00 mm 2列Tiger Eye™製品群

コンタクト関連シリーズ
ハウジング お問い合わせ ケーブル アッセンブリー ボード アッセンブリー ハンドツール アプリケーター
ISD2 CC81L S2SD S2M CAT-HT-281-2430-13 CAT-MC-281-2426-XX-01
CC81R S2SDT CAT-MC-281-2830-XX-01
ターミナル関連シリーズ
ハウジング ターミナル ケーブル アッセンブリー ボード アッセンブリー ハンドツール アプリケーター
ITD2 T1M82-R T2SD T2M CAT-HT-281-2430-13 CAT-MC-182-2426-XX-01
T1M82-L T2SDT CAT-MC-182-2830-XX-01
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RoHS準拠 RoHS準拠
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲンフリー (Br/Cl per JS-709C)
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 水分の影響を受けにくい
WEEE 対象外
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 準拠
EU REACH規則 SVHC(高懸念物質)リスト
中国RoHS 非危険物 - E
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:がんおよび生殖に関する危害(ニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
PFAS FEPが含まれています
規制当局による検証方法 自動

コンプライアンスに関するアシスタンスが必要な場合はお問い合わせください。[保護されたEメール]
リスク軽減とは何か。

このページをEメールで送信する

仕様キットのダウンロード

この製品の仕様キットをダウンロードするには、メールアドレスを入力してください。カタログページ、製品図面、試験レポート、3Dモデル、サンプルなどへの便利なリンクが含まれます。

安全なフォーム。スパムなし。
このフォームへの記入を通して、当社のプライバシーポリシーに同意頂いたものとさせて頂きます。