S2SS - 2mm (.0787 inch) ピッチ 電線対基板 / 電線対電線ヘッダーケーブル、単列、ソケット / メス - ソケット / メス、ラッチまたはネジオプション、Tiger Eye ™

特徴

  • 2.00 mm (.0787")ピッチ

  • 1列ボディ(最大20ピン)、極性/ピン抜き対応可

  • ハイパフォーマンスTiger Eye™コンタクト

  • 24~30 AWG PVCワイヤー

  • シュラウド付きターミナルストリップとの嵌合

  • メタルラッチおよびスクリューダウンのオプションあり

2mm (.0787 inch) ピッチ 電線対基板 / 電線対電線ヘッダーケーブル、単列、ソケット / メス - ソケット / メス、ラッチまたはネジオプション、Tiger Eye ™
プリントとフットプリント
嵌合および関連コンポーネント

2.00 mm 1列Tiger Eye™製品群

コンタクト関連シリーズ
ハウジング お問い合わせ ケーブル アッセンブリー ボード アッセンブリー ハンドツール アプリケーター
ISD2 CC81L S2SS S2M CAT-HT-281-2430-13 CAT-MC-281-2426-XX-01
CC81R S2SST CAT-MC-281-2830-XX-01