S2SST - 2mm(.0787インチ)ピッチ電線対基板/電線対電線ヘッダーケーブル、単列、ソケット/メス-ソケット/メス、テフロン™フッ素樹脂(FEP)、ラッチまたはネジオプション、Tiger Eye ™

特徴

  • 2.00 mm (.0787")ピッチ

  • 1列ボディ(最大20ピン)、極性/ピン抜き対応可

  • ハイパフォーマンスTiger Eye™コンタクト

  • 24~30 AWG Teflon™ フッ素樹脂ケーブル

  • シュラウド付きターミナルストリップとの嵌合

  • メタルラッチおよびスクリューダウンのオプションあり

  • Teflon™は、Samtecのライセンスのもとで使用されているThe Chemours Company FC, LLCの商標です。

2mm(.0787インチ)ピッチ電線対基板/電線対電線ヘッダーケーブル、単列、ソケット/メス-ソケット/メス、テフロン™フッ素樹脂(FEP)、ラッチまたはネジオプション、Tiger Eye ™
プリントとフットプリント
嵌合および関連コンポーネント

2.00 mm 1列Tiger Eye™製品群

コンタクト関連シリーズ
ハウジング お問い合わせ ケーブル アッセンブリー ボード アッセンブリー ハンドツール アプリケーター
ISD2 CC81L S2SS S2M CAT-HT-281-2430-13 CAT-MC-281-2426-XX-01
CC81R S2SST CAT-MC-281-2830-XX-01