SCPE-G-01.60-S-O-NP AccliMate™ IP68防水/防塵丸型イーサネット ケーブル プラグ アッセンブリー

特徴

  • ダブルエンド密閉型オプション

  • ダストキャップDCA-17-02

  • イーサネット Cat5e

  • フィールドアプリケーションキットあり

  • 堅牢なオーバーモールド構造

  • 堅牢なねじ式インターフェース

OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 250 500 1000
価格 $164.642 $155.862 $150.007 $146.350 $95.331 $78.324 $44.312 $10.300
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

SCRESシリーズ サムネイル画像
SCRES

AccliMate™ IP68防水/防塵丸型イーサネット ケーブル アッセンブリー、レセプタクル

SCREシリーズ サムネイル画像
SCRE

AccliMate™ IP68防水/防塵丸型イーサネット パネル実装レセプタクル

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RoHS準拠
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲン化
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 水分の影響を受けにくい
WEEE 準拠
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 準拠
EU REACH規則 SVHC(高懸念物質)リスト
中国RoHS 非危険物 - E
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:がんおよび生殖に関する危害(ニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 準拠
UKCA マーク 準拠