SCPFE-17-02 AccliMate™ IP68防水/防塵丸型イーサネット ケーブル プラグ、フィールド ターミネーション キット

特徴

  • -01:直径05.00 mm~05.75 mmに該当しないケーブル向け

  • -02:直径05.75 mm~06.50 mmに該当しないケーブル向け

  • 長いケーブルおよび開口部が小さいアプリケーション向けオプションあり

  • イーサネット フィールド ターミネーション キット

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
部品固有のドキュメント
製品図面
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

SCRESシリーズ サムネイル画像
SCRES

AccliMate™ IP68防水/防塵丸型イーサネット ケーブル アッセンブリー、レセプタクル

SCREシリーズ サムネイル画像
SCRE

AccliMate™ IP68防水/防塵丸型イーサネット パネル実装レセプタクル
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
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:がんおよび生殖に関する危害(ニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 準拠
UKCA マーク 準拠