SCPFE-17-G-02-NP AccliMate™ IP68防水/防塵丸型イーサネット ケーブル プラグ、フィールド ターミネーション キット

特徴

  • -01:直径05.00 mm~05.75 mmに該当しないケーブル向け

  • -02:直径05.75 mm~06.50 mmに該当しないケーブル向け

  • 長いケーブルおよび開口部が小さいアプリケーション向けオプションあり

  • イーサネット フィールド ターミネーション キット

OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 500 1000 2000
価格 $10.203 $9.430 $8.915 $8.592 $7.190 $6.722 $5.787 $4.852
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
製品図面
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

SCRESシリーズ サムネイル画像
SCRES

AccliMate™ IP68防水/防塵丸型イーサネット ケーブル アッセンブリー、レセプタクル

SCREシリーズ サムネイル画像
SCRE

AccliMate™ IP68防水/防塵丸型イーサネット パネル実装レセプタクル

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RoHS準拠
貿易コンプライアンス
HTSコード 8544.42
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
EU CE マーク 準拠
UKCA マーク 準拠
規制当局による検証方法 自動
原産国(COO)情報

COO候補: 米国.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。