SCPU-17-G-01.00-AMS-MB - AccliMate™ IP68防水/防塵丸型USB 2.0ケーブル プラグ アッセンブリー

特徴

  • ダストキャップDCA-17-02

  • 堅牢なオーバーモールド構造

  • 堅牢なねじ式インターフェース

  • USB A、B、およびMini B

OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 250 500 1000
価格 $191.059 $180.869 $174.076 $169.830 $110.626 $90.892 $51.423 $11.953
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
プリントとフットプリント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

SCRUSシリーズ サムネイル画像
SCRUS

AccliMate™ IP68防水/防塵丸型USBケーブル アッセンブリー、レセプタクル

SCRUシリーズ サムネイル画像
SCRU

AccliMate™ IP68防水/防塵丸型USB 2.0パネル実装レセプタクル

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RoHS準拠
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲン化
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 水分の影響を受けにくい
WEEE 準拠
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 準拠
EU REACH規則 SVHC(高懸念物質)リスト
中国RoHS 非危険物 - E
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌(アンチモンとニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 準拠
UKCA マーク 準拠