SCRE-01 AccliMate™ IP68防水/防塵丸型イーサネット パネル実装レセプタクル

特徴

  • イーサネットCat 5eパネル実装アッセンブリー

  • パネル厚さ:0.80 mm(.0315")~5.20 mm(.205")

  • 標準イーサネットケーブルのターミネーション

在庫
明日発送:221点
OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 250 500 1000
価格 $12.955 $12.263 $11.803 $11.515 $9.636 $9.009 $7.755 $6.503
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

SCPEシリーズ サムネイル画像
SCPE

AccliMate™ IP68防水/防塵丸型イーサネット ケーブル プラグ アッセンブリー

SCPFEシリーズ サムネイル画像
SCPFE

AccliMate™ IP68防水/防塵丸型イーサネット ケーブル プラグ、フィールド ターミネーション キット
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
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌(アンチモンとニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
PFAS 既知のPFASはなし
規制当局による検証方法 自動
原産国(COO)情報

COO候補: 中国.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。