SCRES-G-00.73-D AccliMate™ IP68防水/防塵丸型イーサネット ケーブル アッセンブリー、レセプタクル

特徴

  • ダブルエンドまたはブラントカット

  • ダストキャップDCA-17-01

  • イーサネット Cat5e

  • パネルプラグSCPPA-17-01

  • 堅牢なオーバーモールド構造

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

SCPEシリーズ サムネイル画像
SCPE

AccliMate™ IP68防水/防塵丸型イーサネット ケーブル プラグ アッセンブリー

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RoHS準拠
貿易コンプライアンス
HTSコード 8544.20
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲン化
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 水分の影響を受けにくい
WEEE 準拠
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 準拠
EU REACH規則 SVHC(高懸念物質)リスト
中国RoHS 非危険物 - E
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌(アンチモンとニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov