SCRUS-17-G-00.50-BMS-MB - AccliMate™ IP68防水/防塵丸型USBケーブル アッセンブリー、レセプタクル

特徴

  • ダストキャップDCA-XX-01

  • フラッシュドライブ カバーDCA-17-03

  • パネル プラグSCPPA-XX-01

  • 堅牢なオーバーモールド構造

  • 堅牢なねじ式インターフェース

  • USB A、B、およびMini B

在庫
明日発送:1点
OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 250 500 1000
価格 $26.976 $24.970 $22.976 $19.979 $17.109 $16.155 $14.250 $12.333
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
製品図面とフットプリント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

SCPUシリーズ サムネイル画像
SCPU

AccliMate™ IP68防水/防塵丸型USB 2.0ケーブル プラグ アッセンブリー

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RoHS準拠 RoHS準拠
貿易コンプライアンス
HTSコード 8544.49
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲン化
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 水分の影響を受けにくい
WEEE 準拠
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 準拠
EU REACH規則 SVHC(高懸念物質)リスト
中国RoHS 非危険物 - E
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌(アンチモンとニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
PFAS 既知のPFASはなし
規制当局による検証方法 自動
原産国(COO)情報

COO候補: 中国.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。