SCRUS-17-G-35.00-AMS-BC AccliMate™ IP68防水/防塵丸型USBケーブル アッセンブリー、レセプタクル

特徴

  • ダストキャップDCA-XX-01

  • フラッシュドライブ カバーDCA-17-03

  • パネル プラグSCPPA-XX-01

  • 堅牢なオーバーモールド構造

  • 堅牢なねじ式インターフェース

  • USB A、B、およびMini B

OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 250 500 1000
価格 $1,074.042 $1,016.760 $978.571 $954.704 $621.886 $510.946 $289.069 $67.190
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

SCPUシリーズ サムネイル画像
SCPU

AccliMate™ IP68防水/防塵丸型USB 2.0ケーブル プラグ アッセンブリー

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RoHS準拠
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲン化
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 水分の影響を受けにくい
WEEE 準拠
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 準拠
EU REACH規則 SVHC(高懸念物質)リスト
中国RoHS 非危険物 - E
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌(アンチモンとニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov