SEAF8-20-1-S-10-2-RA-GP - 0.80 mm SEARAY™ハイスピード高密度オープンピンフィールド アレー ソケット
特徴
高密度オープンピンフィールド アレー
ライトアングル設計
0.80 mm (.0315")ピッチ
堅牢なEdge Rate®コンタクト
28 Gbpsのパフォーマンス
定格電流:最大1.1A
定格電圧:最大240VAC / 339VDC
低い挿抜力
ソルダーチャージ端子
ガイドポスト オプションあり
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 750 |
| 価格 | $36.312 | $34.376 | $33.084 | $32.277 | $26.338 | $24.358 | $20.399 | $16.438 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAF8-20-1-S-10-2-RA-GP-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり75個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |