SEAF8-30-1-S-10-2-RA-GP - 0.80 mm SEARAY™ハイスピード高密度オープンピンフィールド アレー ソケット
特徴
高密度オープンピンフィールド アレー
ライトアングル設計
0.80 mm (.0315")ピッチ
堅牢なEdge Rate®コンタクト
28 Gbpsのパフォーマンス
定格電流:最大1.1A
定格電圧:最大240VAC / 339VDC
低い挿抜力
ソルダーチャージ端子
ガイドポスト オプションあり
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 600 |
| 価格 | $43.198 | $40.894 | $39.359 | $38.399 | $31.332 | $28.977 | $24.267 | $19.556 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAF8-30-1-S-10-2-RA-GP-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり75個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |