SEAF8-40-1-S-10-2-RA-GP - .8mm SEARAY High-Density 56Gbps Array Receptacle Connector, 400 Pin, 10 Row, 30µin Gold/Tin, Right Angle, RoHS, GP
特徴
高密度オープンピンフィールド アレー
ライトアングル設計
0.80 mm (.0315")ピッチ
堅牢なEdge Rate®コンタクト
28 Gbpsのパフォーマンス
定格電流:最大1.1A
定格電圧:最大240VAC / 339VDC
低い挿抜力
ソルダーチャージ端子
ガイドポスト オプションあり
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $55.094 | $52.155 | $50.196 | $48.972 | $39.960 | $36.957 | $30.949 | $24.941 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAF8-40-1-S-10-2-RA-GP-FR | 0 | テープ&リール | 75 | 75 | パッケージング | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり75個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |