SEAF8-50-1-S-04-2-RA-GP - 0.80 mm SEARAY™ハイスピード高密度オープンピンフィールド アレー ソケット
特徴
高密度オープンピンフィールド アレー
ライトアングル設計
0.80 mm (.0315")ピッチ
堅牢なEdge Rate®コンタクト
28 Gbpsのパフォーマンス
定格電流:最大1.1A
定格電圧:最大240VAC / 339VDC
低い挿抜力
ソルダーチャージ端子
ガイドポスト オプションあり
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
| OEM価格 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 |
| 価格 | $36.312 | $34.375 | $33.084 | $32.276 | $26.337 | $24.357 | $20.399 |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり175個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |