SEAR-40-30.0-10-100 .050" SEARAY™ハイスピード高密度ライザー、85Ω

特徴

  • 85 ohm

  • スタック高さ最大40.00 mm

  • SEARAY™ライザー

  • 定格電流:最大1.4A

  • 定格電圧:最大240VAC / 339VDC

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
部品固有のドキュメント
製品図面
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

シリーズ画像 SCPFE-
SEAFC

.050" SEARAY™SEACシリーズ用ハイスピード高密度オープンピンフィールド アレー ソケット、嵌合