SEAR-50-10.0-10-085 .050" SEARAY™ハイスピード高密度ライザー、85Ω
特徴
85 ohm
スタック高さ最大40.00 mm
SEARAY™ライザー
定格電流:最大1.4A
定格電圧:最大240VAC / 339VDC
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。