SEM-120-02-03.0-H-D-LC-FR

マイクロTiger Eye™ソケットストリップ、0.80 mmピッチ rohsロゴ 製品仕様

SEM-120-02-03.0-H-D-LC-FR

マイクロTiger Eye™ソケットストリップ、0.80 mmピッチ rohsロゴ
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
  • ピッチ:0.80 mm (.0315")

  • コンタクトシステム:Tiger Eye™

  • 取付方向:バーティカル

  • ターミネーション:表面実装

  • アプリケーション:多接点ベリリウム銅コンタクトを使用した、極性対応の2列ボディ(最大100ピン)

  • 特色:ほとんどの堅牢性要件に対応するロッキングクリップと溶接タブのオプションあり

  • 最大8 Gbpsのパフォーマンス

仕様キット

安全なフォーム。スパムなし。

. .
.
.
. .
.