SEM - マイクロTiger Eye™ソケットストリップ、0.80 mmピッチ
特徴
ピッチ:0.80 mm (.0315")
コンタクトシステム:Tiger Eye™
取付方向:バーティカル
ターミネーション:表面実装
アプリケーション:多接点ベリリウム銅コンタクトを使用した、極性対応の2列ボディ(最大100ピン)
特色:ほとんどの堅牢性要件に対応するロッキングクリップと溶接タブのオプションあり
最大8 Gbpsのパフォーマンス
定格電流:最大2.9A
定格電圧:最大235VAC/332VDC
以下の選択肢を選んで製品を設定してください。
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
カタログページ
試験報告書
| SEM/TEM - ソケットおよび振動の適格性試験 |
| SEM/TEM - Design Qualification Testing |
| SEM/TEM - 衝撃よび振動の適格性試験、ホリゾンタル実装TEM |
| SEM/TEM - 設計適格性試験、ホリゾンタル実装TEM |
| SEM/TEM - 10mm Mated Height High Speed Characterization Report |
| SEM/TEM - 6mm Mated Height High Speed Characterization Report |
| SEM/TEM - 垂直嵌合ハイスピード特性評価レポート |
完全嵌合セット
技術ライブラリ
コンプライアンス
| コンプライアンス ツール |
|---|
| 材料宣誓書 |
| EU RoHS および REACH 適合証明書 |
| 認証 |
|---|
|
|
|
|
コンプライアンスに関するアシスタンスが必要な場合はお問い合わせください。[保護されたEメール]。
リスク軽減とは何か。