SEML-135-02-03.0-H-D-WT-TR - 0.80 mm Tiger Eye™フリクションロック マイクロ ソケットストリップ

特徴

  • アプリケーション:多接点ベリリウム銅コンタクトを使用した、極性対応の2列ボディ(最大100ピン)

  • コンタクトシステム:Tiger Eye™

  • ピッチ:0.80 mm (.0315")

  • 最大8 Gbpsのパフォーマンス

  • 特色:ほとんどの堅牢性要件に対応するロッキングクリップと溶接タブのオプションあり

  • ターミネーション:表面実装

  • 取付方向:バーティカル

OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 250 500 1000
価格 $22.362 $21.170 $20.376 $19.878 $16.068 $14.798 $12.258 $9.717
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

TEMシリーズ サムネイル画像
TEM

.8mm(.0315インチ)ピッチ ボード・ツー・ボード/ワイヤー・ツー・ボード シュラウドボックスヘッダーコネクター、Tiger Eye ™

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RoHS準拠 RoHS準拠
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
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌(ベリリウムとニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov