TEM - .8mm(.0315インチ)ピッチ ボード・ツー・ボード/ワイヤー・ツー・ボード シュラウドボックスヘッダーコネクター、Tiger Eye ™

高信頼性アプリケーション向けの幅広い表面実装ヘッダーストリップ。TEMシリーズは、2列配置で利用可能な0.80mmピッチコネクタで、高信頼性アプリケーション向けのSAMTEC tiger eye™システムの半分です。

特徴

  • アプリケーション:高信頼性Tiger Eye™コンタクトソケットとの嵌合

  • コンタクトシステム:直径0.31 mm (.012") ポスト

  • ピッチ:0.80 mm (.0315")

  • 最大8 Gbpsのパフォーマンス

  • 特色:ほとんどの堅牢性要件に対応するロッキングクリップと溶接タブのオプションあり

  • ターミネーション:表面実装

  • 取付方向:バーティカル、ホリゾンタル

  • 定格電流:最大2.9A

  • 定格電圧:最大235VAC/332VDC

.8mm(.0315インチ)ピッチ ボード・ツー・ボード/ワイヤー・ツー・ボード シュラウドボックスヘッダーコネクター、Tiger Eye ™
完全な嵌合セットを表示
嵌合および関連コンポーネント

0.80 mm 1列Micro Mate™製品群

コンタクト関連シリーズ
ハウジング お問い合わせ ケーブル アッセンブリー ハンドツール アプリケーター ボードメイト
ISDE CC396 SESDT CAT-HT-396 CAT-MC-396 TEM
完全嵌合セット
? Reserve™プログラムに登録されている200,000以上のコネクターとケーブルは、
1日で出荷されます。
保証。 詳細情報。
部品番号 嵌合部品番号 Reserve ピッチ 嵌合時スタック高さ 極数 基板終端 嵌合方向 製品データレート
TEM-105-02-03.0-G-D-WT-K-TR SEM-105-02-03.0-G-D-WT-K-TR 0.80 mm (.0315") 6.00 10 表面実装 バーティカル回路スタッキング
TEM-105-02-04.0-G-D-WT-K-TR SEM-105-02-03.0-G-D-WT-K-TR 0.80 mm (.0315") 7.00 10 表面実装 バーティカル回路スタッキング
TEM-105-02-07.0-G-D-WT-K-TR SEM-105-02-03.0-G-D-WT-K-TR 0.80 mm (.0315") 10.00 10 表面実装 バーティカル回路スタッキング
TEM-110-02-03.0-G-D-WT-K-TR SEM-110-02-03.0-G-D-WT-K-TR 0.80 mm (.0315") 6.00 20 表面実装 バーティカル回路スタッキング
TEM-110-02-04.0-G-D-WT-K-TR SEM-110-02-03.0-G-D-WT-K-TR 0.80 mm (.0315") 7.00 20 表面実装 バーティカル回路スタッキング
TEM-110-02-07.0-G-D-WT-K-TR SEM-110-02-03.0-G-D-WT-K-TR 0.80 mm (.0315") 10.00 20 表面実装 バーティカル回路スタッキング
TEM-115-02-03.0-G-D-WT-K-TR SEM-115-02-03.0-G-D-WT-K-TR 0.80 mm (.0315") 6.00 30 表面実装 バーティカル回路スタッキング
TEM-115-02-04.0-G-D-WT-K-TR SEM-115-02-03.0-G-D-WT-K-TR 0.80 mm (.0315") 7.00 30 表面実装 バーティカル回路スタッキング
TEM-115-02-07.0-G-D-WT-K-TR SEM-115-02-03.0-G-D-WT-K-TR 0.80 mm (.0315") 10.00 30 表面実装 バーティカル回路スタッキング
TEM-120-02-03.0-G-D-WT-K-TR SEM-120-02-03.0-G-D-WT-K-TR 0.80 mm (.0315") 6.00 40 表面実装 バーティカル回路スタッキング
TEM-120-02-04.0-G-D-WT-K-TR SEM-120-02-03.0-G-D-WT-K-TR 0.80 mm (.0315") 7.00 40 表面実装 バーティカル回路スタッキング
TEM-120-02-07.0-G-D-WT-K-TR SEM-120-02-03.0-G-D-WT-K-TR 0.80 mm (.0315") 10.00 40 表面実装 バーティカル回路スタッキング
TEM-125-02-03.0-G-D-WT-K-TR SEM-125-02-03.0-G-D-WT-K-TR 0.80 mm (.0315") 6.00 50 表面実装 バーティカル回路スタッキング
TEM-125-02-04.0-G-D-WT-K-TR SEM-125-02-03.0-G-D-WT-K-TR 0.80 mm (.0315") 7.00 50 表面実装 バーティカル回路スタッキング
TEM-125-02-07.0-G-D-WT-K-TR SEM-125-02-03.0-G-D-WT-K-TR 0.80 mm (.0315") 10.00 50 表面実装 バーティカル回路スタッキング
TEM-130-02-03.0-G-D-WT-K-TR SEM-130-02-03.0-G-D-WT-K-TR 0.80 mm (.0315") 6.00 60 表面実装 バーティカル回路スタッキング
TEM-130-02-04.0-G-D-WT-K-TR SEM-130-02-03.0-G-D-WT-K-TR 0.80 mm (.0315") 7.00 60 表面実装 バーティカル回路スタッキング
TEM-130-02-07.0-G-D-WT-K-TR SEM-130-02-03.0-G-D-WT-K-TR 0.80 mm (.0315") 10.00 60 表面実装 バーティカル回路スタッキング
TEM-135-02-03.0-G-D-WT-K-TR SEM-135-02-03.0-G-D-WT-K-TR 0.80 mm (.0315") 6.00 70 表面実装 バーティカル回路スタッキング
TEM-135-02-04.0-G-D-WT-K-TR SEM-135-02-03.0-G-D-WT-K-TR 0.80 mm (.0315") 7.00 70 表面実装 バーティカル回路スタッキング
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RU 証明書 本製品はUL文章番号E111594に準拠します。