SEML-140-02-03.0-H-D-WT 0.80 mm Tiger Eye™フリクションロック マイクロ ソケットストリップ
特徴
アプリケーション:多接点ベリリウム銅コンタクトを使用した、極性対応の2列ボディ(最大100ピン)
コンタクトシステム:Tiger Eye™
ピッチ:0.80 mm (.0315")
最大8 Gbpsのパフォーマンス
特色:ほとんどの堅牢性要件に対応するロッキングクリップと溶接タブのオプションあり
ターミネーション:表面実装
取付方向:バーティカル
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
| OEM価格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 68 | 136 | 204 | 476 | 1156 |
| 価格 | $21.947 | $17.724 | $16.316 | $13.501 | $10.686 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEML-140-02-03.0-H-D-WT-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 525 | パッケージング | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: トレイ(1パッケージあたり68個) |