SEMS-110-02-03.0-FG-D-TR 0.80 mm Tiger Eye™マイクロ ソケットストリップ、スリム

特徴

  • アプリケーション:多接点ベリリウム銅コンタクトを使用した、極性対応の2列ボディ(最大50ピン)

  • コンタクトシステム:Tiger Eye™

  • ピッチ:0.80 mm (.0315")

  • 最大8 Gbpsのパフォーマンス

  • 特色:ほとんどの堅牢性要件に対応するロッキングクリップと溶接タブのオプションあり

  • ターミネーション:表面実装

  • 取付方向:バーティカル

OEM価格
ブレーク 1 25 50 100 500 1000 2500 5750
価格 $4.598 $4.156 $3.862 $3.678 $2.964 $2.726 $2.250 $1.773
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

TEMSシリーズ サムネイル画像
TEMS

0.80 mm Tiger Eye™マイクロ ターミナルストリップ、スリム
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
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌(ベリリウムとニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov