SEMS-115-02-03.0-G-D-K-TR - .8mm Tiger Eye Micro SMT Board-to-Board Slim Receptacle Connector, 30 Pin, 6mm Stack Ht, 10µin Gold/Flash, K Pad, Tape & Reel

特徴

  • アプリケーション:多接点ベリリウム銅コンタクトを使用した、極性対応の2列ボディ(最大50ピン)

  • コンタクトシステム:Tiger Eye™

  • ピッチ:0.80 mm (.0315")

  • 最大8 Gbpsのパフォーマンス

  • 特色:ほとんどの堅牢性要件に対応するロッキングクリップと溶接タブのオプションあり

  • ターミネーション:表面実装

  • 取付方向:バーティカル

嵌合製品を見る:
嵌合製品
OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 500 1000 2000
価格 $8.110 $7.496 $7.086 $6.831 $5.521 $5.084 $4.211 $3.337
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合部品
tems-115-02-07.0-g-d-k-tr
TEMS-115-02-07.0-G-D-K-TR

0.80 mm Tiger Eye™マイクロ ターミナルストリップ、スリム

カートに追加
tems-115-02-04.0-g-d-k-tr
TEMS-115-02-04.0-G-D-K-TR

0.80 mm Tiger Eye™マイクロ ターミナルストリップ、スリム

カートに追加
tems-115-02-03.0-g-d-k-tr
TEMS-115-02-03.0-G-D-K-TR

0.80 mm Tiger Eye™マイクロ ターミナルストリップ、スリム

カートに追加
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
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌(ベリリウムとニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
PFAS 既知のPFASはなし
規制当局による検証方法 自動
原産国(COO)情報

COO候補: コスタリカ.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。