SEMS-150-02-03.0-FG-D-K-TR - 0.80 mm Tiger Eye™マイクロ ソケットストリップ、スリム
特徴
アプリケーション:多接点ベリリウム銅コンタクトを使用した、極性対応の2列ボディ(最大50ピン)
コンタクトシステム:Tiger Eye™
ピッチ:0.80 mm (.0315")
最大8 Gbpsのパフォーマンス
特色:ほとんどの堅牢性要件に対応するロッキングクリップと溶接タブのオプションあり
ターミネーション:表面実装
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $15.821 | $14.977 | $14.415 | $14.064 | $11.348 | $10.442 | $8.632 | $6.821 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEMS-150-02-03.0-FG-D-K-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| SEMS-150-02-03.0-H-D-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 950 | めっき加工 | いいえ |
| SEMS-150-02-03.0-G-D-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 950 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり950個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |