SFPC-2SL-02-S MECT/SFPEシリーズ向けSFP+ケージ

特徴

  • 個別またはキット(SFPKシリーズ)として提供

  • 2ポートまたは4ポートのパネル実装オプションあり

  • プレスフィット、はんだリードまたはPCIプレスフィット端子

  • MECTトランシーバー ソケットとの使用に適したSFPケージ

在庫
明日発送:29点
OEM価格
ブレーク 1 25 50 100 500 1000 2500 4500
価格 $10.007 $9.062 $8.400 $7.466 $6.699 $6.269 $5.397 $4.526
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

Flyover® SFP ケージ
SFPC-F

Flyover® SFP ケージ

嵌合コネクター

MECTシリーズ サムネイル画像
MECT

0.80 mm SFP+エッジカード コネクター

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RoHS準拠
貿易コンプライアンス
HTSコード 8538.90
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲンフリー (Br/Cl per JS-709C)
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 水分の影響を受けにくい
WEEE 対象外
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 準拠
EU REACH規則 SVHC(高懸念物質)リスト
中国RoHS 非危険物 - E
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:がんおよび生殖に関する危害(ニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
PFAS 既知のPFASはなし
規制当局による検証方法 自動
原産国(COO)情報

COO候補: 中国.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。