SIB-129-02-F-S .100"ワンピース インターフェース
特徴
ロッキングクリップのオプションあり
最大30のコンタクトを1列に配置
定格電流:最大2.6A
定格電圧:最大280VAC/396VDC
.100"(2.54 mm)ピッチ
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。