.100インチ(2.54 mm)ピッチ ワンピース、低電力コネクター

.100インチピッチのワンピースコネクタで、コンタクトのたわみが大きいバーティカルおよびライトアングル設計。

特徴

  • 電流定格:ピンあたり2.4A

  • コンタクト:最大30 I/O

  • 堅牢な環境向けのスクリューインサートオプション

  • コネクターの両側に位置決めピン

  • 極性の大きいコンタクト

  • 位置合わせピンのオプションあり

ダウンロード・リソース

文献

ラギッド/電源インターコネクト ソリューションガイド
ラギッド/電源インターコネクト ソリューションガイド PDFをダウンロード

ビデオ

Samtec Advanced Interconnect Design Tech Center
Samtec Advanced Interconnect Design Tech Center

製品

OPP - .100"ワンピース電源インターフェース

特徴
  • .100"(2.54 mm)ピッチ

  • 極数3、7、10

  • 両側に位置決めピン

  • ねじ式挿入オプション

OPPシリーズ サムネイル画像

SIB - .100"ワンピース インターフェース

特徴
SIBシリーズ サムネイル画像

SIR1 - .100"ライトアングルワンピース インターフェース

特徴
  • 位置合わせピンのオプションあり

  • ライトアングル、最大15のコンタクトの単列設計

  • 定格電流:最大2.8A

  • 定格電圧:最大375VAC/530VDC

  • .100"(2.54 mm)ピッチ

SIR1シリーズ サムネイル画像

営業へのお問い合わせ


フォームに記入したくありませんか?

製品エキスパートに直接ご相談ください

その他の堅牢なボード・ツー・ボード システム