SIR1-07-L-S-FR .100"ライトアングルワンピース インターフェース
特徴
位置合わせピンのオプションあり
ライトアングル、最大15のコンタクトの単列設計
定格電流:最大2.8A
定格電圧:最大375VAC/530VDC
.100"(2.54 mm)ピッチ
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
| OEM価格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 350 | 700 | 1050 | 2450 | 7700 |
| 価格 | $3.060 | $2.430 | $2.220 | $2.220 | $1.390 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIR1-07-L-S | 0 | チューブ | 1 | 28 | パッケージング | いいえ |
| SIR1-07-L-S-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 350 | パッケージング | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり350個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |