SIR1-10-L-S-A-K-TR - .100"ライトアングルワンピース インターフェース
特徴
位置合わせピンのオプションあり
ライトアングル、最大15のコンタクトの単列設計
定格電流:最大2.8A
定格電圧:最大375VAC/530VDC
.100"(2.54 mm)ピッチ
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $5.459 | $4.936 | $4.586 | $4.368 | $3.537 | $3.261 | $2.706 | $2.152 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIR1-10-L-S-A-K | 0 | チューブ | 1 | 19 | パッケージング | いいえ |
| SIR1-10-L-S-A-K-FR | 0 | テープ&リール | 425 | 425 | パッケージング | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり425個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |