SLH-030-1.50-G-D-A-K 0.50 mmマイクロブレード&ビーム 超低背型ソケットストリップ
特徴
28 Gbpsのパフォーマンス
超低背型、最大2mmの嵌合時スタック高さ
0.50 mmのウルトラファイン ピッチ
最大60 I/O
ボードスペースを大幅に節約する、スリムボディ設計
定格電流:最大2.1A
定格電圧:最大195VAC/276VDC
位置合わせピンのオプションあり
1ボードに対して複数のコネクターが必要となる場合は、複数のXLHコネクターのアプリケーションをご覧ください。
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1450 | 2900 | 5800 |
| 価格 | $5.096 | $4.670 | $4.379 | $3.942 | $3.425 | $3.063 | $2.746 | $2.267 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLH-030-1.50-G-D-A-K-FR | 0 | テープ&リール | 1450 | 1450 | パッケージング | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり1450個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |