SMA-P-C-GN-ST-C10 50 Ω SMAジャックボードコネクター
SMA は、ネジタイプの連結器との超小型インターコネクトです。SMA は、2.92 mm および 3.50 mm コネクタと相互接続可能で、サイズ、パフォーマンス、コストクリティカルなアプリケーションに最適です。動作周波数は、18 GHz に達し、26.5 GHz の周波数拡張バージョンもご用意しています。
特徴
50 Ωインピーダンス
バーティカルおよびライトアングル タイプ
医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり
18GHzまでの性能(26.5GHzのオプションも利用可能)
スルーホール、表面実装、複合技術またはエッジ実装
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
| SMA-P-C-HF-ST-C10 | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| SMA-P-C-H-ST-C10 | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| SMA-P-C-GF-ST-C10 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| SMA-P-C-F-ST-C10-CBDY | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |