SMB7H-J-P-H-ST-TH2 75 Ω SMBジャック、スルーホール

特徴

  • パフォーマンス最大4 GHz

  • スルーホール終端

  • 75 Ωインピーダンス

  • バーティカルまたはライトアングル

在庫
明日発送:3798点
OEM価格
ブレーク 1 50 100 500 1000 2000 5000 9250
価格 $4.610 $3.885 $3.161 $3.045 $3.003 $2.856 $2.730 $2.583
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
製品図面
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

SMB7H--EMシリーズ サムネイル画像
SMB7H-EM

75 Ω SMBジャック、エッジ実装

SMB7H-CAシリーズ サムネイル画像
SMB7H-CA

75 Ω SMBプラグ、ケーブル終端

嵌合コネクター

RF179シリーズ サムネイル画像
RF179

75 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 179ケーブル

GRF7H-Cシリーズ サムネイル画像
GRF7H-C

5.00 mm 75Ωの連動型ハイブリッド マイクロミニチュアRFプラグ、ケーブルアッセンブリー

技術ライブラリ
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
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 免除対象 6c
EU REACH規則
中国RoHS 危険物 - 50年
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌および生殖に関する危害(ニッケルおよび鉛)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
規制当局による検証方法 自動
原産国(COO)情報

COO候補: 台湾.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。