SMP-PF-P-HG-ST-MT1 50 Ω SMP プラグ、複合技術
特徴
パフォーマンス最大40 GHz
強化された設計により、真のDCから40GHzまでの性能を向上
50 Ωインピーダンス
XおよびY方向のずれを補正
フルデテント、限定デテント、スムーズボア、またはキャッチャーミット
標準的な表面実装(対スイープコンタクト)との混合技術で最高の性能を実現
ボードの厚さオプション:(1.60 mm) .062" or (2.36 mm) .093"
素早い取付けが可能なプッシュオン インターフェイス、または非目視嵌合
ケーブル・ツー・ボードまたはボード・ツー・ボードのアプリケーション
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
| 明日発送:68点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $13.587 | $12.348 | $11.225 | $10.290 | $9.492 | $8.820 | $8.232 | $7.655 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMP-PF-P-HG-ST-SM | 1368 | トレー | 1 | 100 | めっき加工 | はい |
| SMP-PF-P-HG-ST-TH4 | 146 | トレー | 1 | 100 | めっき加工 | はい |
| SMP-PF-P-HG-ST-TH3 | 42 | トレー | 1 | 100 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: トレイ(1パッケージあたり100個) |