SMP-PF-P-HG-ST-SM - 50 Ω SMP プラグ、表面実装

特徴

  • 50 Ωインピーダンス

  • パフォーマンス最大40 GHz

  • 強化された設計により、真のDCから40GHzまでの性能を向上

  • XおよびY方向のずれを補正

  • 最高の性能を実現する標準的な表面実装(対スイープコンタクト)

  • フルデテント、限定デテント、スムーズボア、またはキャッチャーミット

  • ケーブル・ツー・ボードまたはボード・ツー・ボードのアプリケーション

  • 素早い取付けが可能なプッシュオン インターフェイス、または非目視嵌合

在庫
明日発送:1341点
OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 250 500 1000
価格 $14.763 $13.419 $12.201 $11.183 $10.322 $9.587 $8.946 $8.316
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
プリントとフットプリント
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

SMPエッジ実装RFコネクター
SMP-EM

50ΩSMPプラグ、エッジ実装

SMP RFコネクター
SMP-TH

50ΩSMPプラグ、Through-hole、40GHz

SMP-Bシリーズ サムネイル画像
SMP-B

50ΩSMPジャック、銃弾型アダプター

SMP-CAシリーズ サムネイル画像
SMP-CA

50 Ohm SMPジャック、ケーブル終端

SMP-THシリーズ サムネイル画像
SMP-TH2

50ΩSMPプラグ、Through-hole、20GHz

SMP-EMシリーズ サムネイル画像
SMP-EM3

50ΩSMPプラグ、エッジマウント、20GHz

SMP MT RFコネクター
SMP-MT

50 Ω SMP プラグ、複合技術

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
貿易コンプライアンス
HTSコード 8536.69
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲンフリー (Br/Cl per JS-709C)
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 1
WEEE 対象外
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 免除対象 6c
EU REACH規則
中国RoHS 危険物 - 50年
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌および生殖に関する危害(ニッケルおよび鉛)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
規制当局による検証方法 自動
原産国(COO)情報

COO候補: 台湾.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。